피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06443.prj},{NB=K0752.51227X80},{GR=5},{L=80},{D=23},{D1=31.0},{D2=32.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=31.5},{H3=73.0},{H4=77.5},{A=110},{A1=126.0},{B=15},{ZZ=26},{GEW=0.4773},{EAN=4059245084296},{NDM=12.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=105.800},{XB=91.600},{XC=80.000},{XD=22.900},{XE=9.100},{XF=6.800},{XG=36.000},{XH=15.500},{XI=56.400},{XJ=0.500},{XK=367.360},{XL=56.800},{XM=11.800},{XN=15.500},{XO=71.300},{XP=4.300},{XQ=103.300},{XR=6.500},{XS=10.200},{XT=59.100},{XU=67.300},{XV=286.700},{XW=33.800},{XX=96.500},{XY=20.000},{XZ=8.000},{XA1=26.900},{XB1=6.300},{XC1=15.400},{XD1=3.900},{XE1=101.900},{XF1=13.600},{XG1=46.100},{XH1=45.700},{XI1=67.500},{XJ1=43.600},{XK1=6.400},{XL1=86.500},{XM1=1.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0752.51227X80
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.51227X80
BESTKIPP
Order No.
K0752.51227X80
FARBE
Colour
ruby red RAL 3003
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
5
L
thread length
80
mm
X
thread
M12
mm
D
diameter
23
mm
D1
diameter
31.0
mm
D2
diameter
32.0
mm
H
height
49.0
mm
H1
height
12.0
mm
H2
height
31.5
mm
H3
Hhöe
73.0
mm
H4
height
77.5
mm
A
distance
110
mm
A1
Length
126.0
mm
B
width
15
mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4773
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245084296
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업